Publicar produtos
LKCB1417KAC Acacia Hardwood 14" x 17" x 1-3/16" Thick Cutting Board
Elkay

LKCB1417KAC Acacia Hardwood 14" x 17" x 1-3/16" Thick Cutting Board

Traduzido por Google,
Os acessórios para pia Elkay® são projetados para se encaixarem perfeitamente e combinarem com sua pia Elkay. De ralos com cores combinando a grelhas de aço inoxidável sob medida e tábuas de corte de madeira, temos tudo o que você precisa. Nossos acessórios tornam o tempo gasto na pia da cozinha, área de preparo, bar ou lavanderia mais prático, eficiente e fácil. Características: TAMANHO PERSONALIZADO: Projetado para encaixar na borda exclusiva para acessórios SurePrep™, garantindo que sua tábua de corte não se mova. **CONSTRUÍDO PARA SUSTENTABILIDADE: Fabricado com as melhores madeiras nobres cultivadas de forma sustentável.** PRÁTICO: O design exclusivo das tábuas de corte Elkay® na sua pia torna o corte e a lavagem de frutas e vegetais ainda mais rápidos.**Os acessórios Elkay® são projetados para aprimorar a funcionalidade da sua pia e facilitar sua rotina diária.**Fundada em 1920, oferecemos produtos de encanamento de alta qualidade para uso residencial e comercial.**************
Especificação
  • Keywords:FOOD PREP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLKCB1417KAC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.18
  • Largura (polegadas)16.75
  • Profundidade (polegadas)14
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios