Publicar produtos
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
    Elkay

    LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome

    Traduzido por Google,

    Torneira de bancada de 12-1/2" com furo único, bica em formato de pescoço de ganso e alavanca na lateral direita, cromada. A torneira tem uma vazão de 1,5 GPM e é feita de latão cromado, com válvula de disco cerâmico de um quarto de volta para água fria. Requer 1 furo para torneira.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCC
    • Listado pela CEC

    Características

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • CONSTRUÇÃO EM LATÃO MACIÇO: Construído para durabilidade a longo prazo
    • CARTUCHO REMOVÍVEL: Permite fácil reparo e substituição do cartucho.
    • 1 FURO PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando um furo para torneira.
    • ALAVANCA ÚNICA DO LADO DIREITO: Uma única alavanca do lado direito torna a operação rápida e fácil.

    Especificação
    • keywords: Classroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKD208513C
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosClassroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.5
    • Largura (polegadas)16
    • Profundidade (polegadas)6.75
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores