Publicar produtos
LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
    Elkay

    LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome

    Traduzido por Google,

    Torneira de bancada com bica alta e alavanca dupla, em latão cromado, para instalação em furo único. Possui vazão de 1,5 GPM, é fabricada em latão cromado e conta com válvula de disco cerâmico de um quarto de volta. Requer 1 furo para instalação.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCC
    • Listado pela CEC

    Características

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • CONSTRUÇÃO EM LATÃO MACIÇO: Construído para durabilidade a longo prazo
    • CARTUCHO REMOVÍVEL: Permite fácil reparo e substituição do cartucho.
    • BICA TOTALMENTE GIRATÓRIA: A bica gira 360 graus, perfeita para uso em ilhas de cozinha e pias de bar/preparação.
    • 1 FURO PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando um furo para torneira.

    Especificação
    • keywords: Classroom, Kitchen, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKD2223C
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosScrub & Handwash
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)7.88
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores