Publicar produtos
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,
    Pia de embutir Lustertone® Classic em aço inoxidável, 43 cm x 56 cm x 19,4 cm, com cuba única. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central e almofadas de vedação apenas na base. Características: ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso. ***INSTALAÇÃO DE EMBUTIÇÃO: A pia é instalada sobre a bancada, uma escolha ideal se você não for substituir a bancada; possui uma borda com acabamento impecável. ***CUBA ÚNICA: A cuba oferece espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou realizar outras tarefas domésticas. ***AÇO INOXIDÁVEL DE CALIBRE 18: Aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 da mais alta qualidade para durabilidade, desempenho e beleza brilhante. ***SILENCIOSA: As almofadas de vedação acústica minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia. ***CANAL EM U INSTALAÇÃO: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação significam menos tempo embaixo da pia para uma instalação mais fácil.***GRANDE CAPACIDADE: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louça; fácil de limpar.***FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.***ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".***TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 21".***Conformidade: Aprovado em Massachusetts (MA)**ASME A112.19.3******CSA B45.4**listado pela cUPC****listado pela IPC**listado pela NPCC**listado pela NPCC**
    Especificação
    • key words: GOURMET, Lustertone
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLR17221_MR2_OS4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.62
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)17
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios