Publicar produtos
LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir Lustertone® Classic em aço inoxidável, com cuba única, 49,5 cm x 56 cm x 19,4 cm. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central e pés de apoio.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • GRANDE CAPACIDADE: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louça; fácil de limpar.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 24 polegadas (61 cm).
    Especificação
    • keywords: GOURMET, Lustertone

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLR20221_3_MR2_OS4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios