Publicar produtos
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir com três cubas Lustertone® Classic em aço inoxidável, 46" x 22" x 7-5/8". Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central e pés de apoio.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características

    • ACABAMENTO REPARÁVEL: O acabamento é resistente a riscos mesmo em uso intenso. Riscos profundos podem ser reparados. A textura brilhante reflete a luz uniformemente, proporcionando alto brilho.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • RALO CENTRAL: O ralo está convenientemente localizado no centro da pia.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    Especificação
    • Keywords:GOURMET, Lustertone
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLTR46221_4_6
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.65
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)46
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios