Publicar produtos
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir tripla com cuba Lustertone® Classic em aço inoxidável, 54" x 22" x 10-1/8". Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18.
    Com acabamento acetinado brilhante, dreno central e almofadas apenas na parte inferior.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Massachusetts MA aprovado
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • ACABAMENTO REPARÁVEL: O acabamento é resistente a riscos mesmo em uso intenso. Riscos profundos podem ser reparados. A textura brilhante reflete a luz uniformemente, proporcionando alto brilho.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • RALO CENTRAL: O ralo está convenientemente localizado no centro da pia.
    • TIGELAS EXTRAPROFUNDAS: Tigelas de alta capacidade oferecem mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    Especificação
    • Keywords: GOURMET, Lustertone

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLTR5422101_6
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.12
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)54
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios