Publicar produtos
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de parede versátil de dois níveis, com filtro e refrigeração, em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Características: Filtragem. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Acionamento eletrônico do borbulhador frontal e lateral por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 No. 120
    • UL

    Características

    • Design atraente e contemporâneo que harmoniza com a arquitetura moderna.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • Acionamento eletrônico das barras de pressão para fácil ativação do borbulhador.
    • O exclusivo sistema de drenagem integrado sem parafusos reduz o acúmulo de detritos e facilita a limpeza.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível para a boca, protegendo contra lesões e microrganismos.
    • Sistema de filtragem certificado pelas normas NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O acabamento em aço inoxidável é resistente à corrosão e atraente.
    • Classificado para uso interno.

    Especificação
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, EZSTL8SC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZSTL8SC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.31
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha