Publicar produtos
LZSTLDWSBPRO family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
Elkay

LZSTLDWSBPRO family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless

Traduzido por Google,

Estação de Enchimento de Garrafas Elkay Pro Filtration™ e Refrigerador de Dois Níveis ADA (Não Refrigerado) Preto. As características incluem: Antimicrobiano*, Luz Interna, Lavagem Automática do Filtro, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Economia de Energia, Água Filtrada, Green Ticker™, Sem Toque, Fluxo Laminar, Sistema de Filtragem Profissional, Dreno Real, Nicho em Aço Inoxidável, Troca Rápida de Filtro pela Parte Superior, Monitor Visual do Filtro, Dispositivo Conectado à Nuvem, Tampa do Visor em Vidro Temperado. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor Eletrônico de Enchimento de Garrafas com Ativação Eletrônica do Bocal Frontal e Lateral por Botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

Características:

  • A capacidade de ultrafiltração de 10.000 galões ajuda a prolongar o tempo de atividade e a reduzir a frequência de manutenção — ideal para ambientes de alto tráfego.
  • Filtragem Certificada: Certificado pela IAPMO R&T de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, cistos, amianto, turbidez, partículas classe 1, cloro, sabor e odor, e de acordo com a norma NSF/ANSI/CAN 372 para conformidade com a norma de ausência de chumbo. O filtro FLP4 também está disponível para redução de PFAS totais (PFAS totais conforme definido pela norma NSF/ANSI 53).
  • Substituição de filtros com acesso superior: Troque os filtros em segundos pela parte superior, minimizando o tempo de manutenção e a interrupção do sistema.
  • Filtragem de Alta Capacidade: Oferece uma vida útil do filtro que excede os padrões da indústria, com opções de até 20.000 galões, prolongando o tempo de atividade e reduzindo as trocas de filtro.
  • Conectividade Inteligente: Monitore remotamente o status do filtro, antecipe a manutenção, faça a limpeza da unidade e acompanhe o consumo de garrafas para obter informações sobre sustentabilidade.
  • Inicialização automática do filtro: reconhece novos filtros, reinicia automaticamente as luzes indicadoras e realiza a limpeza do sistema de água, reduzindo o tempo e a mão de obra de instalação.
  • Monitoramento da vida útil do filtro: O visor LCD azul exibe a capacidade restante do filtro rapidamente, ajudando as equipes a se manterem atualizadas sobre as necessidades de manutenção e evitar paradas não planejadas.
Especificação
  • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLZSTLDWSBPRO
  • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
  • Grupo de produtosEZ Family
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios