Publicar produtos
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pia de cozinha Rigidbilt® em aço inoxidável, com 27" x 29-3/4" x 12-3/4", para instalação no piso, com um compartimento. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 1-5/8" de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 1".

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de pia moldados por estampagem, inclinados para escoamento.
    • Cantos arredondados com raio de 3-1/2" desenhados sem emendas.
    • Superfícies expostas fundidas num acabamento acetinado brilhante.
    • Os escorredores de pratos reforçados com canaletas de aço possuem um formato cônico para drenagem.
    • Painel traseiro de 20 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado a 45 graus para resistir à sujeira e à gordura.
    • Painel traseiro de 2 polegadas de espessura para permitir a instalação de encanamento.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
    • Pés tubulares em aço inoxidável com suportes transversais.
    • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".
    Especificação
    • Keywords: Rigidbilt Scullery, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Scullery Sink, Single basin, sink compartments, Single Compartment Scullery Sink, Buffed Satin finish, Center drain
      placement, laundry sinks, Type 304 stainless steel, die-drawn sink compartments, Stainless steel tubular legs, Faucet Hole Drilling, Center drain placement bowl

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRNSF81182
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosRigidbilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)42.25
    • Largura (polegadas)29.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios