Publicar produtos
RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
    Elkay

    RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

    Traduzido por Google,

    Pia de cozinha Rigidbilt® em aço inoxidável, 68,5 cm x 75,5 cm x 32,4 cm, com escorredor e montagem no piso. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com diâmetro externo de 4,1 cm e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 2,5 cm.

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de pia moldados por estampagem, inclinados para escoamento.
    • Cantos arredondados com raio de 3-1/2" desenhados sem emendas.
    • Superfícies expostas fundidas num acabamento acetinado brilhante.
    • Os escorredores de pratos reforçados com canaletas de aço possuem um formato cônico para drenagem.
    • Painel traseiro de 20 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado a 45 graus para resistir à sujeira e à gordura.
    • Painel traseiro de 2 polegadas de espessura para permitir a instalação de encanamento.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
    • Pés tubulares em aço inoxidável com suportes transversais.
    • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".
    Especificação
    • Keywords: Rigidbilt Scullery, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, 304 Stainless Steel, Scullery Sinks, die-drawn sink compartments, 3 compartment scullery sink, elkay sturdibilt scullery sink, scullery sink drain​, scullery sink faucet​, Faucet Holes, laundry sinks, one-bowl kitchen and bar sinks, freestanding kitchen and bar sinks,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRNSF8118LR2
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosRigidbilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42.25
    • Largura (polegadas)29.75
    • Profundidade (polegadas)57
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Lbs)117
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks