Publicar produtos
RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de cozinha Rigidbilt® em aço inoxidável, com 33" x 29-3/4" x 12-3/4", para instalação no piso, com um compartimento. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 1-5/8" de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 1".

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    • Características:
    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de pia moldados por estampagem, inclinados para escoamento.
    • Cantos arredondados com raio de 3-1/2" desenhados sem emendas.
    • Superfícies expostas fundidas num acabamento acetinado brilhante.
    • Os escorredores de pratos reforçados com canaletas de aço possuem um formato cônico para drenagem.
    • Painel traseiro de 20 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado a 45 graus para resistir à sujeira e à gordura.
    • Painel traseiro de 2 polegadas de espessura para permitir a instalação de encanamento.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
    • Pés tubulares em aço inoxidável com suportes transversais.
    • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".

    Especificação
    • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Stainless Steel Scullery Sinks, Single Drain Board Scullery Sink, Scullery Sink Faucet, elkay scullery sink, scullery sink drain​, stainless scullery sink, scullery sink with drainboard​, draining boards for sinks

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRNSF81242
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosRigidbilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)42.25
    • Largura (polegadas)29.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios