Publicar produtos
RNSF8124LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 63" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8124LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 63" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
    Elkay

    RNSF8124LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 63" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

    Traduzido por Google,

    Pia de cozinha Rigidbilt® em aço inoxidável, com 33" x 29-3/4" x 12-3/4", para instalação no piso, com um compartimento e escorredor. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 15/8" de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 1".

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de pia moldados por estampagem, inclinados para escoamento.
    • Cantos arredondados com raio de 3-1/2" desenhados sem emendas.
    • Superfícies expostas fundidas num acabamento acetinado brilhante.
    • Os escorredores de pratos reforçados com canaletas de aço possuem um formato cônico para drenagem.
    • Painel traseiro de 20 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado a 45 graus para resistir à sujeira e à gordura.
    • Painel traseiro de 2 polegadas de espessura para permitir a instalação de encanamento.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
    • Pés tubulares em aço inoxidável com suportes transversais.
    • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".
    Especificação
    • Keywords: Stainless Steel Scullery Sink, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Scullery Sink with Drainboard, kitchen sink, laundry sinks, commercial sinks, Type 304 stainless steel, Stainless steel tubular legs, Buffed Satin finish, Center
      drain placement,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRNSF8124LR2
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosRigidbilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)42.25
    • Largura (polegadas)29.75
    • Profundidade (polegadas)63
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios