Publicar produtos
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
    Elkay

    RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    RNSF8236LR2 Pia de cozinha Elkay Rigidbilt® em aço inoxidável, com 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4", para instalação no piso, com duas cubas e escorredor. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 1-5/8" de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 1".

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de pia moldados por estampagem, inclinados para escoamento.
    • Cantos arredondados com raio de 3-1/2" desenhados sem emendas.
    • Superfícies expostas fundidas num acabamento acetinado brilhante.
    • Os escorredores de pratos reforçados com canaletas de aço possuem um formato cônico para drenagem.
    • Painel traseiro de 20 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado a 45 graus para resistir à sujeira e à gordura.
    • Painel traseiro de 2 polegadas de espessura para permitir a instalação de encanamento.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
    • Pés tubulares em aço inoxidável com suportes transversais.
    • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".

    Especificação
    • Keywords: elkay scullery sink, scullery sinks, 3 compartment scullery sink, scullery sink drain​, scullery sink faucet​, stainless steel scullery sink​, scullery sink with drainboard, laundry sinks, commercial sinks, Stainless Steel Utility Sink, two-bowl kitchen and bar sinks, sink compartments

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRNSF8236LR2
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosRigidbilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42.25
    • Largura (polegadas)29.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks