Publicar produtos
SS8124R2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2"x14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Right Drainboard
Elkay

SS8124R2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2"x14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Right Drainboard

Traduzido por Google,

Pia de cozinha de aço inoxidável Sturdibilt® de 125,7 cm x 69,8 cm x 35,6 cm para instalação no piso, com escorredor de pratos. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com diâmetro externo de 4,1 cm e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 2,5 cm.

Conformidade:

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Características:

  • Aço inoxidável tipo 304, calibre 14.
  • Construção de compartimento soldado com cantos quadrados.
  • O design diferenciado da borda com canaleta e avental de 5 cm minimiza o transbordamento.
  • Compartimentos com 14 polegadas de profundidade.
  • Painel de proteção contra respingos de 8 polegadas de altura e comprimento total, com inclinação de 45 graus para resistir à sujeira.
  • Compartimentos da pia inclinados para escoamento.
  • Abertura de drenagem de 3-1/2".
  • Pia polida com um acabamento acetinado uniforme e brilhante.
  • Pia apoiada em (4) pés tubulares ajustáveis ​​de aço inoxidável LK251.
  • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".
Especificação
  • Keywords: Sturdibilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSS8124R2
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de produtosSturdibilt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)44
  • Largura (polegadas)27.5
  • Profundidade (polegadas)49.5
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios