Publicar produtos
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
    Elkay

    SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de bar de cuba única, embutida, branca, 41,7 cm x 48,1 cm x 22,9 cm. Moldada em argila refratária de alta qualidade com um esmalte de porcelana durável, a pia oferece um acabamento não poroso e resistente a manchas. Possui isolamento acústico natural e ralo centralizado na parte traseira.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • MATERIAL DE ARGILA REFRIGERANTE: A pia é feita à mão com argila refratária fina e possui uma superfície lisa.
    • DURÁVEL: O material é queimado em altas temperaturas para garantir durabilidade prolongada. A superfície é resistente a riscos e manchas.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • SILENCIOSO: O material possui propriedades naturais de isolamento acústico, minimizando ruídos e vibrações para um ambiente mais tranquilo na pia.
    • TIGELA EXTRA FUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • CONEXÕES DE ESGOTO: As pias de cerâmica refratária utilizam conexões de esgoto padrão; vendidas separadamente.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 21 polegadas (53 cm).
    Especificação
    • keywords: EXPLORE, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSWU1517WH
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosExplore Fine Fireclay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.13
    • Largura (polegadas)18.92
    • Profundidade (polegadas)16.42
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)33.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios