Publicar produtos
SWUF13020CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF13020CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF13020CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
    Elkay

    SWUF13020CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de fazenda estilo fazenda com cuba única, 76,2 cm x 47,6 cm x 24,4 cm, em argila refratária branca. A pia é moldada em argila refratária fina com um esmalte de porcelana durável, proporcionando um acabamento não poroso e resistente a manchas. Possui isolamento acústico natural e ralo central à direita.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.2
    • CSA B45.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN ESTILO FAZENDA: O material da pia se estende até o painel frontal, adicionando um toque de estilo à sua cozinha.
    • DESIGN REVERSÍVEL: A pia pode ser instalada com a frente plana tradicional ou com uma faixa decorativa na parte superior.
    • MATERIAL DE ARGILA REFRIGERANTE: A pia é feita à mão com argila refratária fina e possui uma superfície lisa.
    • DURÁVEL: O material é queimado em altas temperaturas para garantir durabilidade prolongada. A superfície é resistente a riscos e manchas.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • SILENCIOSO: O material possui propriedades naturais de isolamento acústico, minimizando ruídos e vibrações para um ambiente mais tranquilo na pia.
    • TIGELA EXTRA FUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • TAMANHO DO GABINETE: Armário personalizado com dimensões mínimas de 33 polegadas (84 cm) e estrutura de suporte interna necessária para a instalação adequada.
    • INCLUI TÁBUA DE CORTE: A tábua de corte de madeira personalizada desliza ao longo da borda embutida, maximizando o espaço útil e transformando a pia em uma bancada de trabalho.
    • O KIT INCLUI: pia SWUF13020, uma tábua de corte LKCB1218HW, uma grelha de fundo LKOBG2715SS, um ralo LK99FC e um kit de limpeza LKCLKIT; convenientemente embalados juntos para economizar seu tempo.
    Especificação
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSWUF13020CBWH
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosExplore Fine Fireclay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.12
    • Largura (polegadas)18.81
    • Profundidade (polegadas)29.99
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)90
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios