Publicar produtos
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
    Elkay

    SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de fazenda de cuba única, branca, em argila refratária, 62,7 cm x 50,7 cm x 23,2 cm. Moldada em argila refratária de alta qualidade com um esmalte de porcelana durável, proporciona um acabamento não poroso e resistente a manchas. Possui isolamento acústico natural e ralo central.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN ESTILO FAZENDA: O material da pia se estende até o painel frontal, adicionando um toque de estilo à sua cozinha.
    • DESIGN REVERSÍVEL: A pia pode ser instalada com a frente plana tradicional ou com uma faixa decorativa na parte superior.
    • MATERIAL DE ARGILA REFRIGERANTE: A pia é feita à mão com argila refratária fina e possui uma superfície lisa.
    • DURÁVEL: O material é queimado em altas temperaturas para garantir durabilidade prolongada. A superfície é resistente a riscos e manchas.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • SILENCIOSO: O material possui propriedades naturais de isolamento acústico, minimizando ruídos e vibrações para um ambiente mais tranquilo na pia.
    • TIGELA EXTRA FUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • CONEXÕES DE ESGOTO: As pias de cerâmica refratária utilizam conexões de esgoto padrão; vendidas separadamente.
    • RALO CENTRAL: O ralo está convenientemente localizado no centro da pia.
    • DIMENSÕES DO GABINETE: Armário personalizado com dimensões mínimas de 27 polegadas (68,5 cm) e estrutura de suporte interna necessária para a instalação adequada.
    Especificação
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSWUF2520WH
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosExplore Fine Fireclay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.13
    • Largura (polegadas)19.68
    • Profundidade (polegadas)24.41
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)66.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios