Publicar produtos
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
    Elkay

    SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de fazenda com cuba dupla igual, 84 cm x 50,6 cm x 22,9 cm, em cerâmica refratária, com torneira filtrada, branca. A pia é moldada em cerâmica refratária de alta qualidade com um esmalte de porcelana durável, proporcionando um acabamento não poroso e resistente a manchas. Possui isolamento acústico natural e ralo central.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.1; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN ESTILO FAZENDA: O material da pia se estende até o painel frontal, adicionando um toque de estilo à sua cozinha.
    • DESIGN REVERSÍVEL: A pia pode ser instalada com a frente plana tradicional ou com uma faixa decorativa na parte superior.
    • MATERIAL DE ARGILA REFRIGERANTE: A pia é feita à mão com argila refratária fina e possui uma superfície lisa.
    • DURÁVEL: O material é queimado em altas temperaturas para garantir durabilidade prolongada. A superfície é resistente a riscos e manchas.
    • DUAS TIGELAS DO MESMO TAMANHO: Use as tigelas separadamente para lavar, deixar de molho, enxaguar, secar e outras tarefas domésticas.
    • SILENCIOSO: O material possui propriedades naturais de isolamento acústico, minimizando ruídos e vibrações para um ambiente mais tranquilo na pia.
    • TIGELAS EXTRAPROFUNDAS: Tigelas de alta capacidade oferecem mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • DIMENSÕES DO GABINETE: Armário personalizado com dimensões mínimas de 36 polegadas (91,44 cm) e estrutura de suporte interna necessária para a instalação adequada.
    • TORNEIRA 2 EM 1: Obtenha água potável filtrada diretamente da sua pia da cozinha com operação fácil em uma única alavanca.
    • O KIT INCLUI: pia SWUF32189WH, torneira LKAV7051FCR com filtro incluso, duas grelhas de fundo LKBG1417SS e dois ralos LK99FC; tudo embalado em um único produto para economizar seu tempo.
    Especificação
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front, White Sink
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSWUF32189WHFLC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosExplore Fine Fireclay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.12
    • Largura (polegadas)19.94
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)102
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios