Publicar produtos
VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de parede de dois níveis, resistente a vandalismo, em conformidade com a ADA, resistente ao congelamento, sem filtro, em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Características: Resistente ao congelamento e a vandalismo. Fornecido com borbulhador resistente a vandalismo. Acionamento mecânico do borbulhador frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • UL 399

    Características:

    • O cooler de aço inoxidável com design clássico oferece um produto atraente e durável.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • O acionamento mecânico do bebedouro por botão garante o fornecimento contínuo de água mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica.
    • A construção em aço inoxidável suporta ambientes agressivos e resiste a manchas.
    • Os fechos resistentes à violação ajudam a proteger contra o vandalismo.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • Os modelos resistentes à geada prolongam a temporada de uso ao ar livre.
    • Adequado para uso interno ou externo.
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRCTLFR8SC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.12
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)36.31
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha