Pia de cozinha Weldbilt® em aço inoxidável, com 27" x 27-1/2" x 14", para instalação no piso, com um compartimento. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 1-5/8" de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis em até 1".
Conformidade:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF2
Características:
- Aço inoxidável tipo 304 de qualidade superior, calibre 14.
- Projetado para suportar as exigências rigorosas de cozinhas de hotéis, restaurantes, refeitórios e outros estabelecimentos comerciais.
- Os compartimentos da pia possuem cantos arredondados com raio de 1⁄4" soldados; superfície lisa para facilitar a limpeza.
- Design com borda canalizada, avental de 2 polegadas, curva sanitária inclinada para baixo e borda com inclinação para dentro para minimizar derramamentos.
- O painel de proteção contra respingos, com 20 cm de altura, comprimento total e inclinação, resiste à sujeira e tem 5 cm de espessura para permitir a instalação de encanamento.
- Pia polida com um acabamento acetinado uniforme e brilhante.
- Compartimento da pia inclinado para escoamento.
- Compartimento da pia inclinado para escoamento.
- Pernas tubulares em aço inoxidável, com 1-5⁄8" de diâmetro externo e pés ajustáveis em formato de bala, também em aço inoxidável.