Publicar produtos
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3 de 5 estrelas4.3(39 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tomada simples MAIS montagem embutida. O soquete tem conexões de parafuso duplo por fase. Diâmetro de montagem 60mm. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. As garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Profundidade de montagem 31mm. Cor: Branco polar RAL9010.

    Especificação
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO03775
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosOutlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)31
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa