Publicar produtos
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010

    Traduzido por Google,

    Tomada tripla Euro tomada PLUS montagem embutida. O soquete tem conexões de parafuso duplo por fase. Diâmetro de montagem 60mm. Placa de cobertura de termoplástico livre de halogênio. Fornecido sem moldura combinada. As garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Profundidade de montagem 31mm. Cor: Branco polar RAL9010.



    Especificação
    • 1848089

      230V, 50Hz, 16A


      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO03781
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosOutlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)31
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC001025
    • Nome ETIMTrip indicator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL