Publicar produtos
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 1-gang frame PW RAL9010

    Traduzido por Google,

    Quadro combinado Quadros PLUS de 1 canal para interruptores de montagem embutida, tomadas de parede, etc. O material é termoplástico sem halogênio. Ao montar o switch, a estrutura de montagem incluída no switch é usada. Cor branco polar.

    Especificação
    • E-nr. 1848801

      Kombinationsram PLUS 1-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO03787
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosFrames
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)10.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL