Publicar produtos
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 3-gang frame PW RAL9010

    Traduzido por Google,

    Quadro combinado Quadros PLUS de 3 vias para interruptores de montagem embutida, tomadas de parede, etc. As nervuras entre os orifícios são removíveis, o que permite a montagem de um soquete de 3 vias em dois orifícios. O material é termoplástico livre de halogênio. Ao montar o switch, a estrutura de montagem incluída no switch é usada. Para montagem dentro do mesmo quadro, a dimensão c/c é de 71 mm, para montagem entre dois quadros, a dimensão c/c é de 85 mm. Cor branco polar.

    Especificação
    • E-nr. 1848803

      Kombinationsram PLUS 3-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO03793
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosFrames
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)228
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)10.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa