Publicar produtos
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010

    4.4 de 5 estrelas4.4(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Interruptor de 2 vias PLUS montagem embutida com contatos de aperto. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. A moldura da tampa também pode ser fixada com parafusos. Diâmetro de montagem 60mm. Também destinado à montagem combinada. Profundidade de montagem 11,5 mm. Fornecido sem garras de montagem. As garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Cor Polar branco RAL9010.

    Especificação
    • E-nr. 1848121

      16A, 250V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO03891
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)11.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa