Publicar produtos
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Temporizador com tomada de 1 via na mesma unidade. Para montagem embutida em caixa de dispositivo padrão. Em uma caixa de dispositivo padrão de 45 mm, o soquete se projeta, mas em uma caixa de 60 mm de profundidade, a parte do soquete também é completamente rebaixada. Tempos ajustáveis 15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h. Com um botão extra, você pode controlar o temporizador de um local externo. Cor preta.

    Especificação
    • E-nr. 1897979 Spänning: 250V, 50Hz. Resistiv last: 8A. Induktiv last: 8A cos phi=0,6. Kapacitiv last: 8A, 40mF. Märkeffekt glödlampor: 1840W. Märkeffekt halogenlampor: 1500W. Märkeffekt motorlast: 1000W. Kortslutningsskydd: smältsäkring T8H. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO04459
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosOutlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC001594
    • Nome ETIMTime switch for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL