Publicar produtos
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
    ELKO

    Desk unit single socket-outlet with USB white

    Traduzido por Google,

    Tomadas de mesa com instalação limpa, tomada de mesa 1xSchuko 1xUSB Tipo A (5V, 3,1A), cinza com cabo de conexão de 2 m. Muito fácil de instalar, vem com tampa transparente que protege contra poeira e respingos. Montado em todos os tipos de superfícies de mesa, adapta-se tão bem a um ambiente público, como um escritório, como uma bancada doméstica. Furação Ø 60mm.

    Especificação
    • E-nr. 1179761 Spänning: 250V, 50Hz.1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A)

      Håltagning Ø 60mm.Montagedjup: 70 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO04462
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosUSB Outlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)69
    • Profundidade (mm)69
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC002759
    • Nome ETIMDesk connecting unit
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets