Publicar produtos
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Montagem embutida RS de tomada tripla. O soquete possui conexões de parafuso duplo por fase. Diâmetro de montagem 60mm. Placa de cobertura de termoplástico livre de halogênio. Fornecido sem moldura combinada. Garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Profundidade de montagem 31mm. Cor: Branco polar.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO04477
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosOutlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71
    • Largura (mm)142
    • Profundidade (mm)31
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC001025
    • Nome ETIMTrip indicator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa