Publicar produtos
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010

    Traduzido por Google,

    Caixa de canto completa com quadro combinado de 2 vias PLUS. Para montagem saliente sob armários ou nos cantos. Adequado para interruptores, tomadas ou dispositivos de baixa corrente, etc. Como acessório existe um alívio de tensão. Cor branco polar.

    Especificação
    • E-nr. 1849072
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99. Fjällvit.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO04613
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosSurface box
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)60
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC002649
    • Nome ETIMSpare part for domestic switching devices
    • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Código UNSPSC391213
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface boxes
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL