Publicar produtos
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
    ELKO

    PLUS orientation/night-light PW RAL9010

    Traduzido por Google,

    Orientação/luz noturna PLUS montagem embutida. A luz noturna é uma luz guia para corredores, salas médicas, quartos e fornece uma luz guia branca que se espalha em direção ao chão. O brilho pode ser ajustado com uma pequena chave de fenda. Conexão de parafuso. Destinado a 12, 24V AC/DC e 230V AC. Max 30mA (ajustável). Vida útil 75.000 horas. Profundidade de montagem 17mm. Cor branco polar.

    Especificação
    • E-nr. 1848070
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO04635
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosOrientation lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)17
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000064
    • Nome ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEmergency exit devices
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring