Publicar produtos
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005

    Traduzido por Google,

    Orientação/luz noturna PLUS montagem embutida. A luz noturna é uma luz guia para corredores, salas médicas, quartos e fornece uma luz guia branca que se espalha em direção ao chão. O brilho pode ser ajustado com uma pequena chave de fenda. Conexão de parafuso. Cor preta.

    Especificação
      • 1848470
      • IP20
      • 12,24 48V AC/DC
      • 230V AC
      • Power consumption 30mA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO04637
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosOrientation lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)17
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emLatvia
    • Peso líquido (Kg)0.108
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000064
    • Nome ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEmergency exit devices
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa