Publicar produtos
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Traduzido por Google,

    Caixa de junção, embutida, para gesso simples. Equipado com anel e 8 pcs para tubos de 16mm e 2 pcs para tubos de 20mm. Suplementação com tocos soltos é possível nas laterais. Na entrega, os lados desarmados são apertados. Fornecido sem cobertura de gesso, mas com bicos com bujão de vedação. c/c dimensões entre parafusos de fixação, 67mm.

    Especificação
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO04948
    • Familia de productoRED boxes
    • Grupo de produtosBoxes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)132
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)56
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC002600
    • Nome ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Nome UNSPSCElectrical boxes
    • Código UNSPSC39121303
    • Número OmniClass23-35 33 15 13
    • Título OmniclassElectrical Wall Junction Boxes
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa