Publicar produtos
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
    ELKO

    PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010

    Traduzido por Google,

    Quadro combinado 2x2-gang PLUS. Aro combinado com fila dupla, 2x2 furos, para todos os aparelhos ELKO PLUS com placa central 56x56mm. As nervuras entre os furos são destacáveis, o que permite a montagem de soquetes de 3 vias. Com as caixas vermelhas e espaçadores de 71 mm da ELKO, é fácil montar os aparelhos tanto na horizontal como na vertical. Cor Branco Polar.

    Especificação
    • E-nr. 1848790

      Kombinationsram 2x2-fack PLUS fjällvit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO05237
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosFrames
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)156
    • Largura (mm)156
    • Profundidade (mm)11
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa