Publicar produtos
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
    ELKO

    PLUS modular outlet 2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010

    3.8 de 5 estrelas3.8(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Saída modular 2x8 UTP C6 PLUS vem completa com conector Toolless, placa central angulada e estrutura combinada. Fácil conexão sem ferramentas. A saída modular foi desenvolvida e projetada de acordo com a série SS-EN 50173 e faz parte do sistema de garantia ELKO TCS. Profundidade de montagem 30mm. Cor Polar branco RAL90.

    Especificação
    • 5105377

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO05546
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosModular outlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)30
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC001264
    • Nome ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • Nome UNSPSCOutlet box
    • Código UNSPSC39121308
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
    • Número OmniClass23-37 13 15 13
    • Título OmniclassLocal Area Network Communication Hardware
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa