Publicar produtos
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010

    Traduzido por Google,

    Tomada de parede DCL PLUS, montagem com contatos de aperto. DCL significa Dispositivo para Conexão de Luminárias, e é um sistema plug and socket para conectar os equipamentos de iluminação fixa. A saída da lâmpada DCL para parede se encaixa em todos os quadros combinados da ELKO. Cor Branco Polar RAL9010.

    Especificação
    • 1885147

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus fjällvit. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg. Passar alla ELKO kombinationsramar.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO06955
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosDCL Outlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)28
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC001025
    • Nome ETIMTrip indicator
    • Nome UNSPSCLamp sockets
    • Código UNSPSC39111803
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpecialist socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa