Publicar produtos
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005

    Traduzido por Google,

    Tomada de parede DCL PLUS, montagem com contatos de aperto. DCL significa Dispositivo para Conexão de Luminárias, e é um sistema plug and socket para conectar os equipamentos de iluminação fixa. A saída da lâmpada DCL para parede se encaixa em todos os quadros combinados da ELKO. Profundidade de montagem 28mm. Cor preta RAL9005.

    Especificação
    • E-nr. 1885149

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus svart. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO06956
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosDCL Outlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)28
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC001025
    • Nome ETIMTrip indicator
    • Nome UNSPSCLamp sockets
    • Código UNSPSC39111803
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpecialist socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL