Publicar produtos
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005

    Traduzido por Google,

    Sensor de movimento PLUS 2200W, faixa de detecção: 160° para montagem na caixa do instalador. Entrada para botão externo. 5-500 Lux. Tempo: 1seg-30min. Modo de pulso. Profundidade de montagem 27mm. MAIS preto RAL9005.

    Especificação
    • E-nr. 1363028

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO06994
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosDimmers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)27
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000133
    • Nome ETIMMovement sensor complete
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSensors and detectors
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniclassElectrical Switches
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa