Publicar produtos
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010

    Traduzido por Google,

    Temporizador 10A para montagem em caixa de instalação. Horas 5min - 8hrs. Entrada para botão externo. MAIS Polar branco RAL9010.

    Especificação
    • E-nr: 1887966

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07000
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosTimer PLUS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)27
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001594
    • Nome ETIMTime switch for domestic switching devices
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-35 37 37
    • Título OmniclassTime Switches
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL