Publicar produtos
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Montagem embutida RS de tomada simples. O soquete tem conexões de parafuso duplo por fase. Diâmetro de montagem 60mm. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. As garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Profundidade de montagem 31mm. Cor: Branco Puro.

    Especificação
    • 1848676

      230V, 50Hz, 16A

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07241
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)84
    • Profundidade (mm)31
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL