Publicar produtos
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Montagem embutida RS de tomada tripla. O soquete tem conexões de parafuso duplo por fase. Diâmetro de montagem 60mm. Placa de cobertura de termoplástico livre de halogênio. Fornecido sem moldura combinada. Garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Profundidade de montagem 31mm. Cor: Puro Branco.

    Especificação
    • 1848690

      230V, 50Hz, 16A


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07265
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de produtosOutlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)26
    • Largura (mm)127
    • Profundidade (mm)32
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL