Publicar produtos
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    Traduzido por Google,

    Tomada de teto DCL RS, montagem com contatos de aperto. DCL significa Dispositivo para Conexão de Luminárias, e é um sistema plug and socket para conectar os equipamentos de iluminação fixa. A saída da lâmpada DCL para teto se encaixa em todas as caixas de teto da ELKO. Carga máxima no gancho de teto 15kg. Cor Puro Branco.

    Especificação
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07330
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de produtosDCL Outlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)31
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Nome UNSPSCLamp sockets
    • Código UNSPSC39111803
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpecialist socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL