Publicar produtos
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.0 de 5 estrelas4.0(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tomada dupla RS16 nivelada. Novo soquete com botões de liberação de condutores fáceis de usar. Conexões rápidas 6x2 para FK e EK. Marcação clara do símbolo. O soquete tem conexões de compressão. Diâmetro de montagem 60mm. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. As garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Profundidade de montagem 31mm. Cor: Branco Puro

    Especificação
    • 1848786

      230V, 50Hz, 16A

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07362
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)107
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)20
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa