Publicar produtos
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tomada de parede DCL RS, montagem com contatos de aperto. DCL significa Dispositivo para Conexão de Luminárias, e é um sistema plug and socket para conectar os equipamentos de iluminação fixa. A saída da lâmpada DCL para parede se encaixa em todos os quadros combinados da ELKO. Cor Puro Branco.

    Especificação
    • 1885143

      6A, 250V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07373
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)84
    • Profundidade (mm)30
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Nome UNSPSCLamp sockets
    • Código UNSPSC39111803
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpecialist socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL