Publicar produtos
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Traduzido por Google,

    Caixa de instalação 4 pontas c/c 60 para montagem embutida. Equipado com anel telescópico autoajustável e com 4 pontas para tubos de 16 e 20mm. Pode ser completado com stubs em todos os lados. Fornecido com tampa de gesso e pernos com bujão de vedação. Sem halogênio. Cor vermelha.

    Especificação
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07391
    • Familia de productoRED boxes
    • Grupo de produtosBoxes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)152
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)45
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)0.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC002601
    • Nome ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Nome UNSPSCElectrical boxes
    • Código UNSPSC39121303
    • Número OmniClass23-35 33 15 13
    • Título OmniclassElectrical Wall Junction Boxes
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL