Publicar produtos
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Traduzido por Google,

    Caixa de instalação 1½ para versão baixa DSO 4 stubs c/c 60. Fornecido com tampa de gesso. Os stubs podem lidar com tubos de 16 e 20 mm. Usado ao montar tomadas de parede baixa ELKO. Ao perfurar, o modelo de dose ELKO pode ser usado. Pode ser complementado com anéis de extensão, 6mm. Sem halogênio. Cor vermelha.

    Especificação
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07397
    • Familia de productoRED boxes
    • Grupo de produtosBoxes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)152
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)45
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)0.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC002601
    • Nome ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Nome UNSPSCElectrical boxes
    • Código UNSPSC39121303
    • Número OmniClass23-35 33 15 13
    • Título OmniclassElectrical Wall Junction Boxes
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL