Publicar produtos
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005

    Traduzido por Google,

    Tomada de carregamento combinada com USB de tipo A e tipo C e 1ª tomada Schuko. Produto se encaixa em sistemas aterrados. Corrente de carregamento máxima de 3,0 A USB-C, 2,4 A quando a porta USB-A é usada. Sobrecarga automática, proteção térmica e de carga. Profundidade de montagem 31mm. Cor preta.

    Especificação
    • E-nr. 5200482 Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07452
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosUSB Outlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)33
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL