Publicar produtos
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    Traduzido por Google,

    Interruptor de 2 circuitos IP55 com conexão a parafuso, para montagem saliente, 16A 250V. Carga fluorescente 10A. Termoplástico livre de halogênio. Cor: Branco puro RAL9003.


    Especificação
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07471
    • Familia de productoIP44 Swithes
    • Grupo de produtosIP44 Swithes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)37
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDouble pole switches
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL