Publicar produtos
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Saída de 1 via IP44 montada em superfície. Com tampa de fechamento automático. Aparafusar a conexão dos condutores. Termoplástico sem halogênio. Conexões duplas por fase. No soquete há espaço para 3 terminais de transferência extras para, por exemplo, condutor e transferência de fases em sistemas de 5 condutores. Equipado com bicos de membrana. Cor Branco puro RAL9003.

    Especificação
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07475
    • Familia de productoIP44 outlet
    • Grupo de produtosIP44 Swithes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)68
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL