Publicar produtos
EDA - Double-action space-saving folding door waterproof
ellipse

EDA - Double-action space-saving folding door waterproof

3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Porta interna dobrável Double Action com curso reduzido para resolver contradições de raio. Pode ser aberto empurrando ou puxando em ambas as direções. Está disponível apenas como unidade de porta com molduras de madeira ou metal em quatro acabamentos: favo de mel pré-pintado, núcleo sólido pré-pintado, laminado ou aquarela (laminado compacto hidrorrepelente ). A vedação entre as folhas é anti-pinça de dedos. Ele foi projetado para RMCs.

Especificação
  • Door folding on itself 2/3-1/3 on frame free bay

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEDA
  • Familia de productoPorte Pliante
  • Grupo de produtosAquarelle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-27
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15 27
  • Título OmniclassFolding Wood Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa